Julkaise tuotteesi
Worktable CARGO 2000x750mm with rollers + bottom shelf

Worktable CARGO 2000x750mm with rollers + bottom shelf

  • Facilitates goods handling
  • Extra storage space
  • Height-adjustable

    This packing table with rollers in the worktop facilitates your packing and assembly work. The goods rotate easily on the integrated rollers for more efficient handling and a better working position. Fitted with a practical lower shelf.
Tekniset tiedot
    • Length:2000 mm
    • Width:750 mm
    • Thickness table surface:26 mm
    • Minimum height:720 mm
    • Maximum height:900 mm
    • Table surface:Rectangular with rollers
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:White
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Dark grey
    • Stand colour code:NCS S7502-B
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:73.3 kg
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteWorktable-CARGO-2000x750mm-with-rollers-bottom-shelf
  • TuoteperheChanging room
  • TuoteryhmäTables
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-08-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)720
  • Leveys (mm)2000
  • Syvyys (mm)750
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Nettopaino (kg)73.3
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 -kuvausDesks, tables and worktops