Julkaise tuotteesi
Worktable CARGO 2400x750mm with bottom shelf

Worktable CARGO 2400x750mm with bottom shelf

  • Height-adjustable
  • Hard-wearing laminate top
  • Extra storage space

    Robust packing table with a sturdy construction and height-adjustable frame. The table has a practical lower shelf that gives you good storage space for things you need within easy reach. Supplement with smart accessories from our assortment.
Tekniset tiedot
    • Length:2400 mm
    • Width:750 mm
    • Thickness table surface:26 mm
    • Minimum height:720 mm
    • Maximum height:900 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:White
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Dark grey
    • Stand colour code:NCS S7502-B
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:78.6 kg
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteWorktable-CARGO-2400x750mm-with-bottom-shelf
  • TuoteperheChanging room
  • TuoteryhmäTables
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-08-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)720
  • Leveys (mm)2400
  • Syvyys (mm)750
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Nettopaino (kg)78.6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 -kuvausDesks, tables and worktops