Priorisoi lokalisoidut tiedot asettamalla sijainti ja kieli. Jatka
Auto self tipping skip AZURE 1525x1215x870mm, 900L

Auto self tipping skip AZURE 1525x1215x870mm, 900L

  • CE marked
  • Automatic emptying
  • Makes waste sorting easier

    Tipping skip fitted with a spring-loaded pressure plate on the frame for automatic tipping, emptying, return and locking.
Tekniset tiedot
    • Length:1525 mm
    • Height:870 mm
    • Width:1215 mm
    • Volume:900 L
    • Fork pocket size (wxh):230x100 mm
    • Width over forks:630 mm
    • Colour:Blue
    • Colour code:RAL 5019
    • Material:Sheet steel
    • Load capacity:1000 kg
    • Thickness sheet steel:2.5 mm
    • Weight:149 kg
    • Testing:CE
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteauto-self-tipping-skip-azure-1525x1215x870mm-900L
  • TuoteperheWarehouse & Industry
  • TuoteryhmäWastebins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-05-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)870
  • Leveys (mm)1215
  • Syvyys (mm)1525
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Nettopaino (kg)149
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Industry
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiTE_70_10_80_79
  • Uniclass 2015 -kuvausSkips
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 74 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCleaning and Waste Management

Alueellinen saatavuus

Eurooppa