Julkaise tuotteesi
Desk TREADMILL 1432x547x129mm
Desk TREADMILL 1432x547x129mm
Desk TREADMILL 1432x547x129mm
Desk TREADMILL 1432x547x129mm
Desk TREADMILL 1432x547x129mm
Desk TREADMILL 1432x547x129mm

    Desk TREADMILL 1432x547x129mm

    4.4 / 5 tähteä4.4(11 arvostelua)
    • Move while you work
    • Quiet and easy to move
    • Manual/auto speed settings

      Walk and work at the same time with our desk treadmill! The walking treadmill can either be controlled by remote control or automatically by your own walking pace, via sensors in the running belt that track your pace. The desk treadmill is easy to move, can be folded flat and is silent when in use
    Tekniset tiedot
      • Length:1432 mm
      • Height:129 mm
      • Width:547 mm
      • Colour:Black
      • Frame material:Aluminium
      • Load capacity:110 kg
      • Foldable:Yes
      • Weight:28 kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDesk-TREADMILL-1432x547x129mm-mm
    • TuoteperheOffice Chairs
    • TuoteryhmäOffice chairs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-12-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)129
    • Leveys (mm)1432
    • Syvyys (mm)457
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Nettopaino (kg)28
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_84_91
    • Uniclass 2015 -kuvausTreadmills

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa