Julkaise tuotteesi
F3050 - Whiteboard, Dry Erase
SEPS2BIM

F3050 - Whiteboard, Dry Erase

4.3 / 5 tähteä4.3(13 arvostelua)
Whiteboard unit, approximately 36" H x 48" W consisting of a white porcelain enamel writing surface with an attached chalk tray. Magnetic surface available. Image can be easily removed with a standard chalkboard eraser. For use with water color pens. Unit is ready to hang.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteF3050
  • TuoteperheWhiteboard
  • TuoteryhmäDry Erase
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)910
  • Leveys (mm)1220
  • Syvyys (mm)50
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
  • IFC-luokitusKalustuselementti