Julkaise tuotteesi
Flip chart stand LUCIE
Flip chart stand LUCIE
Flip chart stand LUCIE

    Flip chart stand LUCIE

    3.5 / 5 tähteä3.5(8 arvostelua)
    • Magnetic whiteboard
    • Flexible and adjustable
    • Includes pen shelf

    Functional magnetic flipchart easel that you can also use as a whiteboard. It offers flexibility thanks to an adjustable flipchart holder and adjustable legs. A handy pen shelf for your whiteboard pens is included.

    Tekniset tiedot
    • Writing surface format:1000x700mm

      Minimum height:1110mm

      Maximum height:1910mm

      Writing surface material:Melamine

      Weight:8.7kg

      Warranty:7 years

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFlip-chart-LUCIE
    • TuoteperheDesk
    • TuoteryhmäAcoustics
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1000
    • Leveys (mm)700
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMelamiini
    • Nettopaino (kg)8.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sisustustaide ja koristeet
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiZz_80
    • Uniclass 2015 -kuvausPresentation

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
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
    Samankaltaisia tuotteita