Julkaise tuotteesi
Mobile pedestal FLEXUS 600x400x600mm

Mobile pedestal FLEXUS 600x400x600mm

3.9 / 5 tähteä3.9(14 arvostelua)
  • Laminated all around
  • Central locking and swivel castors
  • A drawer unit that fits perfectly under a desk

    Drawer unit with grey aluminium handles, central locking and four swivel castors, two with brakes.
Tekniset tiedot
    • Height:600 mm
    • Width:400 mm
    • Depth:600 mm
    • Colour:Grey
    • Material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
    • Number of drawers:3
    • Lockable:With lock
    • Weight:27.4 kg
    • Assembly:Assembled
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteMobile-pedestal-FLEXUS-600x400x600mm
  • TuoteperheOffice and conference
  • TuoteryhmäStorage
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-08-31
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)600
  • Leveys (mm)400
  • Syvyys (mm)600
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Nettopaino (kg)27.4
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistopöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_25
  • Uniclass 2015 -kuvausDrawer units