Julkaise tuotteesi
Table VARIOUS 1600x740mm

Table VARIOUS 1600x740mm

4.3 / 5 tähteä4.3(7 arvostelua)
  • Extra large – seats more people
  • For meetings, working and eating
  • Creates a pleasant environment

Versatile table designed by AJ Products. The table is extra large which means that it can seat a lot of people. It is perfect for a meeting room or as a large dining table where everyone can see one another and take part in the conversation.

Tekniset tiedot
  • Height:740mm

    Diameter:1600mm

    Thickness table surface:25mm

    Table surface:Round

    Stand material:Steel

    Weight:41.9kg

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteTable-VARIOUS-1600x740mm
  • TuoteperheLunch and conference
  • TuoteryhmäTables
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)740
  • Leveys (mm)1600
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Nettopaino (kg)41.9
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistopöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 -kuvausDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeOffice Tables