Julkaise tuotteesi
Griferia para lavamanos baja Edge Niquel

Griferia para lavamanos baja Edge Niquel

Grifería de la Línea EDGE con un diseño moderno en color Niquel. Esta grifería esta construida en un solo caño de latón fundido, a prueba de fugas y contra la corrosión, con aireador Neo Perl de alta calidad ahorrador de agua, altamente eficiente de consumo de agua 4.5 litros por minuto. Incluyen acoples largos de alta calidad en acero inoxidable de 60 cm y racores de latón con rosca para fácil instalación.
Tekniset tiedot
  • Grifería de la Línea EDGE con un diseño moderno en color Niquel. Esta grifería esta construida en un solo caño de latón fundido, a prueba de fugas y contra la corrosión, con aireador Neo Perl de alta calidad ahorrador de agua, altamente eficiente de consumo de agua 4.5 litros por minuto. Incluyen acoples largos de alta calidad en acero inoxidable de 60 cm y racores de latón con rosca para fácil instalación.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite135049759
  • TuoteperheLinea sanitaria
  • TuoteryhmäLavamanos
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-06-09
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliChromium Steel
  • Suunniteltu:Kolumbia
  • Valmistettu:Kolumbia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka
Ecuador
Yhdysvallat
Kolumbia