Julkaise tuotteesi
TOP SLIDE 160 - Lift&Slide window
TOP SLIDE 160 - Lift&Slide window
TOP SLIDE 160 - Lift&Slide window
TOP SLIDE 160 - Lift&Slide window
    ALsistem

    TOP SLIDE 160 - Lift&Slide window

    • Lift and slide series with thermal cut CE marked

    • Lowered central section, just 59mm

    • Section: frame 160mm / leaf 72mm

    • Architectural show lateral section 113mm/59mm

    • Thermal system with tri-extruded thermoplastic gaskets or foam coated

    • Glass thickness up to 63mm

    • Thermal insulation system with complanar double tubular bars in low density polyamide

    • Hardware up to 300kg and 400kg capacity

    • AISI 316 stainless steel rails

    Tekniset tiedot
    • Thermal insulation: 0,94 W/m2K

      Sound insulation: 43dB

      Resistance to wind load: Class C4

      Air permeability: Class 4

      Watertightness: Class E1200

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitetop-slide-160
    • TuoteperheLift & Slide
    • TuoteryhmäALUMINUM
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-10-21
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliPolyamidi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Avaaminen liu'uttamalla