Julkaise tuotteesi
Insulated ISO-pipes
Altech
Arkistoitu

Insulated ISO-pipes

This product is only available for the Swedish market. Altech insulated ISO-pipe. Twin pipe with flange for air conditioning. Indicated for quick installation. Working temperature from -40 oC to 120 oC. Very flexible and easy to bend. Copper pipe with PE insulation and closed cells. Dimensions: 1/4" - 5/8" Lengths: 3 - 7 meter
Tekniset tiedot
  • This product is only available for the Swedish market.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteISO-ror_isolerade
  • TuoteperhePipes
  • TuoteryhmäInsulated
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-06-13
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKupari
  • Toissijainen materiaaliPolyetyleeni
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putket
  • IFC-luokitusPutken segmentti
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 17
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCopper Process Pipe and Tubing
  • OmniClass-numero23-27 39 00
  • OmniClass-nimikePiping
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING