Julkaise tuotteesi
Shower walls Capo showcase
Shower walls Capo showcase
Shower walls Capo showcase
Shower walls Capo showcase
Shower walls Capo showcase
Shower walls Capo showcase
Shower walls Capo showcase
Shower walls Capo showcase
Shower walls Capo showcase
Shower walls Capo showcase
    Alterna

    Shower walls Capo showcase

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Capo is the shower wall without handles and profiles. Stylish hinges can be varied in several different colors. The doors can also be opened inwards for space saving. Choose from corner solutions and single-packed niche doors. Clear glass Fittings in 5 colors: chrome, black, white, brushed bronze and antique copper 80 and 90 cm 6 mm tempered safety glass Height: 1 950 mm Reversible doors
    Tekniset tiedot
    • This product is only available for the Swedish market.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCapoduschvaggar_sc2
    • TuoteperheSanitet
    • TuoteryhmäDuschväggar
    • TyyppiEsittely (malli)
    • Julkaisupäivä2017-12-07
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Kiina
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 -kuvausShowers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeShower Doors
    • OmniClass-numero23-31 17 17
    • OmniClass-nimikeShower Enclosures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Ruotsi