Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
alterna/products/0e8bea60-3921-46eb-8f61-36048dad2c40
Koti
Luokat
Kalusteet
Peilit
Isabella Mirror
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Alterna
Seuraa
Isabella Mirror
This product is only available for the Swedish market.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
This product is only available for the Swedish market.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
Isabellaspegel
Tuoteperhe
Sanitet
Tuoteryhmä
Badrumsmöbler
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2017-08-03
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
700
Leveys (mm)
400
Syvyys (mm)
20
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_212_7780647.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Lasi
Toissijainen materiaali
Lastulevy
Suunniteltu:
Ruotsi
Valmistettu:
Puola
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Kalusteet - Peilit
IFC-luokitus
Kalustuselementti
UNSPSC-nimi
Furniture and Furnishings
UNSPSC-koodi
56
CSI MasterFormat 2014 -koodi
08 83 00
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Mirrors
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ruotsi
Samankaltaisia tuotteita
Kohler
K-26052 Essential 22" x 34" rectangle decorative mirror
4.2
(
5
)
Lataa
Kohler
Essential 24" x 36" arch framed mirror
3.2
(
5
)
Lataa
SEPS2BIM
A1080 - Mirror, Posture, Wall Mounted
3.8
(
6
)
Lataa
Kohler
K-26051 Essential 20" x 40" capsule decorative mirror
5.0
(
6
)
Lataa
pomd’or
Mirror Metric
4.3
(
12
)
Lataa
Essem Design
Classic Mirror
Lataa