Julkaise tuotteesi
Isella 120 (60+2x30) with 2 pcs open units and ceramic washbasin
Isella 120 (60+2x30) with 2 pcs open units and ceramic washbasin
Isella 120 (60+2x30) with 2 pcs open units and ceramic washbasin
    Alterna

    Isella 120 (60+2x30) with 2 pcs open units and ceramic washbasin

    This product is only available for the Swedish market.

    Isella Vanity unit 120 (60+2x30) comes with a 60 Isella Vanity unit, and 2 pcs of Isella open units. With ceramic washbasin. The cabinet is manufactured in moisture resistant MDF/chipboard. Soft-closing drawers. For wall mounting. The recommended installation height from the floor to the top of the washbasin is 940 mm.

    To be combined together with Isella/Ella Tall cabinet and Ariella Mirror cabinets.

    Handles are available as accessories.

    Total width: 1 213 mm
    Depth: 470 mm
    Height: 737 mm

    Colors vanity units: white highgloss, white matte and light grey matte

    Tekniset tiedot
    • This product is only available for the Swedish market.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteIsellaunderskap_porslin_2x_oppen_enkelho
    • TuoteperheSanitet
    • TuoteryhmäBadrumsmöbler
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-02-28
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMDF
    • Toissijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010013
    • ETIM-nimiBathroom vanity
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 -kuvausVanity units
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
    • OmniClass-numero23-19 31 17 11
    • OmniClass-nimikeBathroom Units
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Ruotsi