Julkaise tuotteesi
ARMANI - BAIA Vanity unit with washbasin
ARMANI - BAIA Vanity unit with washbasin
    Roca

    ARMANI - BAIA Vanity unit with washbasin

    4.0 / 5 tähteä4.0(6 arvostelua)

    Vanity unit with washbasin

    Tekniset tiedot
    • This impressive floating vanity is the iconic highlight of the Baia collection. Featuring a fully integrated Surfex® washbasin in a matching Off-white finish, its seamless lines and elegant towel rail instantly endow any bathroom with an undeniable touch of luxury. It has Push&Pull side cabinets integrated into the legs and two capacious metal-trimmed soft-close drawers at the front, making it as well-designed as it is functional. The metallic trim and lateral Greige towel rails that follow its contour emphasize the classic sophistication of the unit.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteA8513684xx
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäBaia
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)900
    • Leveys (mm)600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMDF
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt