Julkaise tuotteesi
Lusso Basin 800
Lusso Basin 800
Lusso Basin 800
Lusso Basin 800
    Alterna
    Arkistoitu

    Lusso Basin 800

    This product is only available for the Swedish market.
    Tekniset tiedot
    • This product is only available for the Swedish market.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteLussotvattstall_800
    • TuoteperheSanitet
    • TuoteryhmäTvättställspaket
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-01-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)180
    • Leveys (mm)800
    • Syvyys (mm)480
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)27
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung hand rinse basins
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks