Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
alterna/products/4e4ba8aa-62af-4e47-a276-b132df1feaa3
Koti
Luokat
Saniteetti
Suihkut
PictoShowerwall straight corner90x100
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Alterna
Seuraa
PictoShowerwall straight corner90x100
This product is only available for the Swedish market.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
This product is only available for the Swedish market.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
Pictoduschvaggar_raka_duschhorn_90x100
Tuoteperhe
Sanitet
Tuoteryhmä
Duschväggar
Tyyppi
Kokoonpano (useita objekteja)
Julkaisupäivä
2016-01-16
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_7391188.pdf
Asennusohjeet
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/MONT/MONT_212_7390934.pdf
Tuotesertifiointi
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/CEDKL/CEDKL_212_7390934.pdf
Tekninen kuvaus
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/RITN/RITN_212_7390934.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Lasi
Toissijainen materiaali
Alumiini
Suunniteltu:
Ruotsi
Valmistettu:
Kiina
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Suihkut
IFC-luokitus
Kalustuselementti
UNSPSC-nimi
Showers
UNSPSC-koodi
30181503
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 -kuvaus
Shower enclosures
CSI MasterFormat 2014 -koodi
10 28 19
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Tub and Shower Enclosures
OmniClass-numero
23-31 17 17
OmniClass-nimike
Shower Enclosures
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ruotsi
Samankaltaisia tuotteita
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Lataa
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Lataa
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Lataa
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Lataa
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Lataa
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Lataa