Julkaise tuotteesi
Ariella Mirror tall cabinet
Ariella Mirror tall cabinet
Ariella Mirror tall cabinet
Ariella Mirror tall cabinet
Ariella Mirror tall cabinet
Ariella Mirror tall cabinet
    Alterna

    Ariella Mirror tall cabinet

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Ariella tall cabinets, with mirrors on the outside and storing on the inside. For wall hanging. Exterior is available in 5 colors: white high gloss, white matte, light grey matte, black matte and sandy grey. Interior of all cabinets is grey. To be combined with all the Alterna furnitures.

    Height: 1 636 mm

    Depth: 100 mm

    Tekniset tiedot
    • This product is only available for the Swedish market. Colors: white high gloss, white matte, light grey matte, black matte and sandy grey Width: 332 mm Height: 1 636 mm Depth: 100 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteAriellaspegelhogskap
    • TuoteperheSanitet
    • TuoteryhmäBadrumsmöbler
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-09-08
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMDF
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • OmniClass-numero23-31 25 13
    • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa