Julkaise tuotteesi
Bath walls showcase
Bath walls showcase
    Alterna

    Bath walls showcase

    This product is only available for the Swedish market. Lusso Bathtub wall in 6 mm clear hardened safety glass and chromed profile. Comes with Lusso wall profile with easy and adjustable attachment. Adjustability: 20 mm. Picto Bathtub wall in 5 mm clear hardened safety glass, with white or chromed aluminum profile in classic design. For wall mounting. Adjustability: 10 mm.
    Tekniset tiedot
    • This product is only available for the Swedish market. Lusso Bathtub wall Dimensions: H 1 400 mm x W 800 mm Color: clear glass Chrome-plated aluminum profile Tempered safety glass 6 mm Picto Bathtub Wall Dimensions: H 1 300 mm x B 750 mm Color: clear glass White or chromed aluminum profile Tempered safety glass 5 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBadkarsvaggar_sc2
    • TuoteperheSanitet
    • TuoteryhmäDuschväggar
    • TyyppiEsittely (malli)
    • Julkaisupäivä2017-12-07
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Kiina
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 -kuvausShowers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeShower Doors
    • OmniClass-numero23-31 17 17
    • OmniClass-nimikeShower Enclosures