Julkaise tuotteesi
LussoChess Showerwall straightcorner 90x90
LussoChess Showerwall straightcorner 90x90
LussoChess Showerwall straightcorner 90x90
LussoChess Showerwall straightcorner 90x90
LussoChess Showerwall straightcorner 90x90
    Alterna

    LussoChess Showerwall straightcorner 90x90

    This product is only available for the Swedish market.

    Lusso Shower walls have a stylish design with straight lines. Simple and adjustable attachment. Adjustable wall profiles. The doors can also be opened inwards to save space and are raised 4 mm when opening. The shower walls are available as well as corner solutions, single-packaged shower doors, folding doors, swing doors and screen walls. A wide range of accessories makes it possible to combine different types of Lusso shower walls.

    Clear glass with black or white grid pattern

    90x90 cm

    Black and white aluminum profiles

    Black door knob

    3M-treated, 6 mm tempered safety glass

    Height: 2 000 mm

    Adjustable wall profiles +/-10 mm

    Tekniset tiedot
    • This product is only available for the Swedish market.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteLussoduschvaggar_chess_raka_duschhorn_90x90
    • TuoteperheSanitet
    • TuoteryhmäDuschväggar
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Kiina
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • OmniClass-numero23-31 17 25
    • OmniClass-nimikeShower Screens