Julkaise tuotteesi
Tvättställsdusch_Shower set
Tvättställsdusch_Shower set
    Alterna

    Tvättställsdusch_Shower set

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Washbasin shower i chrome plated or white plastic.
    1 beam type.
    total length: 180 mm.

    Tekniset tiedot
    • This product is only available for the Swedish market.

      Anslutning: G15

      Antal stråltyper: 1

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteTvattstallsdusch_Shower_set
    • TuoteperheSanitet
    • TuoteryhmäDuschset
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)180
    • Leveys (mm)35
    • Syvyys (mm)30
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliPVC
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)0.39
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 -kuvausShower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 19
    • OmniClass-nimikeShower Head Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa