Julkaise tuotteesi
Shower wall U-shaped showcase
Alterna

Shower wall U-shaped showcase

This product is only available for the Swedish market. Alterna U-shower allows for many different types of installations: mount in corners, on a straight wall or by a window. The doors can also be opened inwards, to save space. The shower doors have adjustable wall profiles and they are raised 5 mm at opening. Comes complete with bottom barrier, screw and plug. 2 doors Silver colored aluminum profiles Clear glass 6 mm tempered safety glass Room for outside pipes 25-35 mm Adjustable wall profiles 10 mm
Tekniset tiedot
  • This product is only available for the Swedish market.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteU-dusch_sc2
  • TuoteperheSanitet
  • TuoteryhmäDuschväggar
  • TyyppiEsittely (malli)
  • Julkaisupäivä2017-12-07
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Kiina
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTub and Shower Enclosures
  • OmniClass-numero23-31 17 25
  • OmniClass-nimikeShower Screens