Julkaise tuotteesi
WC showcase
WC showcase
WC showcase
WC showcase
    Alterna

    WC showcase

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna WC bowls in ceramic. Bolt distance 180 mm c/c.

    The inside of the Alterna Opus WC bowl is treated with 3M Easy Clean, making it easy to keep the WC clean. Manufactured according to EN 997.

    Alterna Basic II WC bowl for wall mounting. With WC-seat in thermoplastic (semi-hard).

    Tekniset tiedot
    • This product is only available for the Swedish market.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWC_sc1
    • TuoteperheSanitet
    • TuoteryhmäWC-stolar
    • TyyppiEsittely (malli)
    • Julkaisupäivä2017-05-31
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiToilets
    • UNSPSC-koodi30181505
    • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 -kuvausToilets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets