Julkaise tuotteesi
Stainless Steel, Flanged Wye-Pattern Strainers - 8000F

Stainless Steel, Flanged Wye-Pattern Strainers - 8000F

Series 8000F Stainless Steel Flanged Wye-Pattern Strainers feature a wye-pattern, stainless steel body with flanged (Series 8000F) connections, stainless steel screen, ductile iron or epoxy-coated ductile iron (FDA Series) retainer cap with EPDM gasket, grooved coupling, and blow-down outlet. Series 8000F is lightweight, corrosion-resistant, and has a self-cleaning feature. It is suitable for use in potable water and food applications in compliance with NSF-61 and FDA requirements. Maximum Pressure (non-shock): 200psi (13.8 bar) @ 150°F (66°C) WOG.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite8000F
  • TuoteperhePlumbing & Flow Control Solutions
  • TuoteryhmäStrainers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-18
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiLiquid strainers
  • UNSPSC-koodi40142501
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_57_95_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWater strainers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass-numero23-27 55 29
  • OmniClass-nimikeLiquid Strainers
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING