Julkaise tuotteesi
Bronze Wye Strainers - A777SI

Bronze Wye Strainers - A777SI

Series A777SI Bronze Wye Strainers feature a machined seat in the body and tapered seat in the cap for accurate screen alignment. All sizes are provided with tapped retainer cap and closure plug. Series A777SI's screen has a special flared opening on the upstream end to provide unrestricted flow through the strainer. Screens on all sizes are 20 mesh perforated stainless steel. Keeping pipelines clean prevents serious problems. Maximum Working Pressure: 400psi (27.6 bar) WOG @ 210°F (99°C); 125psi (8.6 bar) WSP @ 353°F (178°C).

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteA777SI
  • TuoteperhePlumbing & Flow Control Solutions
  • TuoteryhmäStrainers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-18
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBronze
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiLiquid strainers
  • UNSPSC-koodi40142501
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_57_95_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWater strainers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass-numero23-27 55 29
  • OmniClass-nimikeLiquid Strainers
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING