Julkaise tuotteesi
Y-Pattern Strainer - LF60-1

Y-Pattern Strainer - LF60-1

LF60-1 Series Y-Pattern Strainers are used to filter the fluid passing through the pilot circuit, and provide protection to pilot circuit speed controls and pilots. The filter element can be accessed for cleaning by removing the clean-out cap, or may be cleaned by installing an optional “blow-down” ball valve.

Tekniset tiedot
  • Features

    • Sizes 1/4 in. - 3/4 in. NPT
    • Provides protection to pilot circuit speed controls and pilots
    • Filters fluids passing through the pilot circuit
    • Clean by removing the clean-out cap, or by installing an optional “blow-down” ball valve
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteLF60-1
  • TuoteperhePlumbing & Flow Control Solutions
  • TuoteryhmäAutomatic Control Valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-18
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 -kuvausControl valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeControl Valves
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING