Julkaise tuotteesi
Conservationist® BT Commercial Light-Duty Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 55/74/100 gal Capacity
Conservationist® BT Commercial Light-Duty Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 55/74/100 gal Capacity

    Conservationist® BT Commercial Light-Duty Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 55/74/100 gal Capacity

    Conservationist® gas water heaters deliver 80% thermal efficiency for a variety of light-duty applications: office buildings, duplex/fourplex apartment homes and more. They feature automatic safety shutoff and PermaGlas® glass lining that prevents tank corrosion for years of dependable hot water.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteaosmith-bt
    • TuoteperheStorage Water Heaters
    • TuoteryhmäConservationist BT Series
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-10-16
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenlämmittimet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_60_96_34
    • Uniclass 2015 -kuvausGas-fired storage water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 34 36
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Gas Domestic Water Heaters
    • OmniClass-numero23-31 29 13 13
    • OmniClass-nimikeHot Water Tank Gas Heaters