The full line of A. O. Smith Cyclone® Mxi condensing water heaters have been designed to provide years of dependable service and feature industry leading technology. Models are available from 120,000 to 500,000 Btu/h and all deliver thermal efficiencies of 95% and higher. The unique helical coil heat exchanger limits weld joints for optimal service life while maximizing heat transfer.
Features
Alueellinen saatavuus
| Pohjois-Amerikka |
|---|
Anguilla |
Antigua ja Barbuda |
Aruba |
Bahamasaaret |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Brittiläiset Neitsytsaaret |
Caribbean Netherlands |
Caymansaaret |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikaaninen tasavalta |
El Salvador |
Grenada |
Grönlanti |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Kanada |
Kuuba |
Martinique |
Meksiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts ja Nevis |
Saint Lucia |
Saint Vincent ja Grenadiinit |
Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
Saint-Pierre ja Miquelon |
Sint Maarten |
Trinidad ja Tobago |
Turks- ja Caicossaaret |
Yhdysvallat |
Yhdysvaltain Neitsytsaaret |