Julkaise tuotteesi
Conservationist® BTP Small Volume Commercial Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 85 gal Capacity

Conservationist® BTP Small Volume Commercial Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 85 gal Capacity

Conservationist® small volume powered burner water heaters are ideal for commercial applications, with inputs up to 740,000 BTUs. They provide outstanding 80% thermal efficiency, thanks to a sealed combustion chamber that reduces heat loss. Other innovations include fully automatic controls and an inspection port for flame monitoring during operation.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteaosmith-btp_small-volume
  • TuoteperheStorage Water Heaters
  • TuoteryhmäConservationist Series
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-10-16
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenlämmittimet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_60_96_34
  • Uniclass 2015 -kuvausGas-fired storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 34 36
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClass-numero23-31 29 13 13
  • OmniClass-nimikeHot Water Tank Gas Heaters