Julkaise tuotteesi
Conservationist® COF Duraclad Commercial Oil-Fired Water Heater, Up to 80% Efficient, 69/75/84/86 gal Capacity

Conservationist® COF Duraclad Commercial Oil-Fired Water Heater, Up to 80% Efficient, 69/75/84/86 gal Capacity

The Conservationist® Duraclad oil-fired models are ideal for mid-sized commercial applications (up to 700,000 Btu/hr. input). The larger models have an optional two-stage pump for use with below-grade oil storage tanks. And every model features two handhole cleanouts for easy servicing.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteaosmith-cof_duraclad
  • TuoteperheStorage Water Heaters
  • TuoteryhmäConservationist Series
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-10-16
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenlämmittimet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWater heaters
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 34 46
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeOil-Fired Domestic Water Heaters
  • OmniClass-numero23-31 29 00
  • OmniClass-nimikeHot Water Heaters