Julkaise tuotteesi
Cyclone® Xi Power Direct Vent Commercial Gas Water Heater

Cyclone® Xi Power Direct Vent Commercial Gas Water Heater

4.4 / 5 tähteä4.4(5 arvostelua)

The Cyclone® Xi is a light-duty, power direct vent, fully condensing commercial gas water heater with an internal helical heat exchanger. This helical heat exchanger helps Cyclone Xi achieve 96% thermal efficiency and deliver outstanding hot water output.

Features

  • Energy Star® qualified
  • Helical internal heat exchanger
  • Versatile Power Direct Vent design
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteaosmith-cyclone_xi-btx
  • TuoteperheStorage Water Heaters
  • TuoteryhmäCyclone Xi
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-10-16
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenlämmittimet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_60_96_34
  • Uniclass 2015 -kuvausGas-fired storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 34 36
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClass-numero23-31 29 13 13
  • OmniClass-nimikeHot Water Tank Gas Heaters