Julkaise tuotteesi
Dura-Power® DEN Electric Water Heater, 10 kW and 12 kW, 30/40/50/66/80/119 gal Capacity
Arkistoitu

Dura-Power® DEN Electric Water Heater, 10 kW and 12 kW, 30/40/50/66/80/119 gal Capacity

The Dura-Power® DEN (standard upright) series is available with tank capacities from 6 through 119 gallons. They can be installed for non-simultaneous and single element operation (maximum input up to 6 KW), or for simultaneous dual-element operation (maximum input up to 12 KW).
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteaosmith-den
  • TuoteperheStorage Water Heaters
  • TuoteryhmäDura-Power
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2009-09-17
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenlämmittimet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_60_96_28
  • Uniclass 2015 -kuvausElectric storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 33 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass-numero23-31 29 00
  • OmniClass-nimikeHot Water Heaters