Julkaise tuotteesi
Commercial Tankless Rack Systems Wall Mount

Commercial Tankless Rack Systems Wall Mount

The Wall Mount design allows you to link up to 20 heaters together with multi-link system. Up to 597,000 BTU on a single rack system. Reduce installation costs with three simple connections (cold water, hot water, and gas)  


Tekniset tiedot
  • Wall Mount Features

    Light Weight

    • Constructed of anodized aluminum frame
    • Utilizes the industry’s lightest 199,000 BTU high efficiency condensing tankless heater

    Expandable

    • Available in 2 or 3 unit configurations
    • Up to 597,000 BTU on a single rack system
    • Able to link up to 20 heaters together with multi-link system


Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteTankless-rack-systems-Wall-Mount
  • TuoteperheCommercial Tankless Water Heater
  • TuoteryhmäTankless
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-10-18
  • Painoksen numero2
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKupari
  • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenlämmittimet
  • ETIM-koodiEC000392
  • ETIM-nimiInstantaneous water heater
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_60_96_33
  • Uniclass 2015 -kuvausGas-fired instantaneous water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 34 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClass-numero23-31 29 11 13
  • OmniClass-nimikeGas Instantaneous Hot Water Heaters
  • CSI UniFormat II -koodiD3090
  • CSI UniFormat II -nimikeOther HVAC Systems & Equipment