Julkaise tuotteesi
Sèche-serviettes déportés LISE
Sèche-serviettes déportés LISE
    Aquance
    Arkistoitu

    Sèche-serviettes déportés LISE

    Lise Aquance asymmetrical round-tube hot-water towel warmer.

    Tekniset tiedot
    • The LISE towel dryer has the following features:

      - Hot-water towel dryer with vertical manifolds and horizontal radiant bodies in painted carbon steel - Environmentally-friendly epoxy-polyester paint to DIN 55900-1,2

      - Maximum operating pressure: 8 bar

      - Maximum operating temperature: 110°C

      - Width: 50 cm

      - Reversible

      - 38 mm diameter manifolds and radiators

      - Brackets, air vent, hexagonal key, screws and studs for hard walls, installation instructions supplied

      -Complies with VDI 6036 - Class 4

      - NF

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteseche-serviettes-Lise
    • TuoteperheSanitaire
    • TuoteryhmäSèche serviettes
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-06-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)121.4
    • Leveys (mm)500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliHiiliteräs
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)13.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet