Julkaise tuotteesi
ARDEX B 10 - Cement filler and smoothing compound for concrete
ARDEX

ARDEX B 10 - Cement filler and smoothing compound for concrete

Based on fast-curing 32.5 R-SF Witty cement. For filling small scratches and pores in concrete surfaces and for finishing the finishing of concrete elements. For indoor and outdoor use. For applying layers up to 3 mm thick. The thickness of the applied layer can be reduced to zero.
Tekniset tiedot
  • Mixing ratio: about 8.5 l of water: 25 kg of powder Specific gravity: about 1.2 kg / l density of fresh mortar: about 1.6 kg / l Material consumption: about 1.2 kg m2 / mm Working time (20 ° C): about 30 min PH value: about 12. Corrosive properties: does not contain any corrosive components on steel.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteARDEX-B-10
  • TuoteperheConcrete Repair
  • TuoteryhmäCement Filler and Smoothing Compound for Concrete
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-07
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCementitious
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Seinä
  • IFC-luokitusFloor
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_31_64_12
  • Uniclass 2015 -kuvausCementitious renders
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
  • OmniClass-numero23-15 15 27
  • OmniClass-nimikeRenders
  • CSI UniFormat II -koodiC3020
  • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia