Julkaise tuotteesi
ARDEX B 14 - Concrete repair mortar
ARDEX

ARDEX B 14 - Concrete repair mortar

Based on ARDEX WSZ rapid setting cement 32.5 R-SF Approval No. Z-3.12-1206 To restore, fill and smooth voids in concrete support elements. Hard and durable like concrete
Tekniset tiedot
  • Proportion of mixture: approx. 6.25 l of water: 25 kg of powder approx. 1 vol. of water: 3 1/4 vol. of powder Fresh Mortar Weight: Approx. 1.9 kg / l pH value: Approx. 12 Corrosion tendency: Contains no corrosion-promoting components of steel GISCODE: ZP 1 = chromate-poor cement-based product Storage: Can be stored for approx. 12 months in a dry place in the original sealed packaging Density: Approx. 1.2 kg / l Consumption: Approx. 1.4 kg of powder m 2 / mm Application time (+ 20°C): Approx. 30 minutes
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteARDEX-B-14
  • TuoteperheConcrete Repair
  • TuoteryhmäRepair Mortar
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-07
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMortar
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Seinä
  • IFC-luokitusFloor
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_31_64_12
  • Uniclass 2015 -kuvausCementitious renders
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
  • OmniClass-numero23-15 15 27
  • OmniClass-nimikeRenders
  • CSI UniFormat II -koodiC3020
  • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes

Alueellinen saatavuus

Eurooppa