Julkaise tuotteesi
ARDEX GK - High Load Grout
ARDEX

ARDEX GK - High Load Grout

ARDEX GK (coarse grains) is fast curing that can be used in dry and wet environments for wide joints wall and floor.
Tekniset tiedot
  • Mixing ratio: 4 liters of water to 25 kg of powder corresponding Volume Parts: 1 volume meter water to 4¼ volume powder Density: 1.5 kg / liter Density (mixed): about 2.2 kg / liter Material consumption: At joint width of 10 mm and joint depth 5 mm: plates 30x30 cm about 0.65 kg / m² plates 15x15 cm about 1.30 kg / m² plates 10x10 cm approx 2.00 kg / m² Processing time: about 30 minutes (20 ° C) Pedestrian: About 1½ hours after laying (20 ° C) Ball pressure strength: 1 day: 40 N / mm², 3 days: 60 N / mm², 7 days: 80 N / mm², 28 days: 100 N / mm² Packaging: Sack 25 kg Storage: Keep dry. 12 months in unopened packaging
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteARDEX-GK
  • TuoteperheTile & Stone Installation System
  • TuoteryhmäRapid Setting and High Load Grout
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-07
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCementitious
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Tiles
  • IFC-luokitusFloor
  • UNSPSC-nimiStone or tile flooring
  • UNSPSC-koodi30161706
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_42_72
  • Uniclass 2015 -kuvausResilient and textile floor covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 65 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResilient Tile Flooring
  • OmniClass-numero23-15 17 13 13
  • OmniClass-nimikeTile Flooring
  • CSI UniFormat II -koodiC3020
  • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes

Alueellinen saatavuus

Eurooppa