Julkaise tuotteesi
ARDEX DS 40 - Impact Sound Reduction and Decoupling System
ARDEX

ARDEX DS 40 - Impact Sound Reduction and Decoupling System

ARDEX DS 40 is an acoustic mat designed to effectively reduce the transmission of impact sound.
ARDEX DS 40 can be installed onto various substrates prior to the direct application of tiles, slabs, natural stone and concrete pavers.

  • Provides crack bridging function
  • Pre-cut mats - simplify handling and installation
  • Low build height - minimum of 4.5mm
  • Tile over directly with ARDEX adhesives

Substrates:

  • Concrete, sand/cement screed
  • Heated screeds
  • Dry screed systems
  • Wooden floors and wooden particleboard
  • Old tiles and slabs
Tekniset tiedot
  • Location:
    Internal
    (For external applications contact ARDEX Australia)

    Surfaces:
    Floors

    Mat Size:
    750mm x 500mm x 4.5mm

    Colours:
    Blue

    Coverage:
    Approx 0.375m2/mat

    Pack Size:
    Cartons of 10
    Pallets of 300

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteArdex-ds-40
  • TuoteperheTile & Stone Installation System
  • TuoteryhmäImpact Sound Reduction and Decoupling System
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-08-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolymer
  • Toissijainen materiaaliMineraali
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Pohjustus
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_31_06_80
  • Uniclass 2015 -kuvausSmoothing and levelling underlay compounds
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 05 71
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAcoustic Underlayment
  • OmniClass-numero23-15 17 11 13 13
  • OmniClass-nimikeAcoustical Underlayments
  • CSI UniFormat II -koodiC3020
  • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Eurooppa Oseania Aasia