Julkaise tuotteesi
Electric Water Heater - LYDOS HYBRID
Electric Water Heater - LYDOS HYBRID
Electric Water Heater - LYDOS HYBRID
    Ariston

    Electric Water Heater - LYDOS HYBRID

    4.6 / 5 tähteä4.6(23 arvostelua)
    LYDOS HYBRID is the first electric storage water heater with Hybrid technology. Thanks to this Hybrid technology, it reaches the A energy class, granting 50% of energy saving versus a B class electric water heater with the innovative i-Memory function. Easy replacement of electric water heater, without any extra air pipes installation. There are two sizes available: - LYDOS HYBRID 80 EU (80lt capacity) - LYDOS HYBRID 100 EU (100lt capacity)
    Tekniset tiedot
    • First ever class A medium capacity electric water heater
      Savings of 50% compared to a class B water heater
      • i-Memory, Program, Green and Boost modes
      Active anode (ProTech) + magnesium anode
      Enamelled heating element
      • Easy to install replacing old water heaters
      No need of air pipes for the installation
      • Concealed hydraulic connections
      • Accessory condensate collection tray available

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteLYDOS-HYBRID
    • TuoteperheWater Heaters
    • TuoteryhmäHeat Pump Water Heaters
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-01-08
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenlämmittimet
    • IFC-luokitusSähkölämmitin
    • ETIM-koodiEC000393
    • ETIM-nimiHot water heat pump
    • UNSPSC-nimiDomestic water heaters
    • UNSPSC-koodi40101825
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_60_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWater heaters
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeElectric Domestic Water Heaters
    • OmniClass-numero23-31 29 00
    • OmniClass-nimikeHot Water Heaters
    • CSI UniFormat II -koodiD2020
    • CSI UniFormat II -nimikeDomestic Water Distribution

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa