Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
armitage-shanks/products/c2c6c020-d8f8-4b55-ad8a-e251777884be
Koti
Luokat
Saniteetti
WC
EDIT D BTW BWL WHITE PROFILE
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Armitage Shanks
Seuraa
EDIT D BTW BWL WHITE PROFILE
Edit D back to wall wc pan with horizontal outlet
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Back to wall wc pan with horizontal outlet
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
S0781
Tuoteperhe
Edit D
Tuoteryhmä
WC pan
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2020-02-17
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
400
Leveys (mm)
540
Syvyys (mm)
360
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Asennusohjeet
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Tekninen kuvaus
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Keramiikka
Nettopaino (kg)
26.8
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - WC
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
ETIM-koodi
EC011289
ETIM-nimi
Toilet closet
UNSPSC-nimi
Toilets
UNSPSC-koodi
30181505
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 -kuvaus
WC pans
OmniClass-numero
23-31 19 00
OmniClass-nimike
Toilets
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Yhdistynyt kuningaskunta
Samankaltaisia tuotteita
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Lataa
DURAVIT AG
DuraStyle Basic floor-mounted toilet 218209
4.2
(
286
)
Lataa
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Lataa
Zurn
Z.WC4.AM Manual Zurn One Floor Mounted ADA Height Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve
Lataa
DURAVIT AG
ME by Starck Toilet floorstanding for shower toilet seat White High Gloss 373x600x400 mm - 216959
4.6
(
9
)
Lataa
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
Lataa