Julkaise tuotteesi
EDIT L BASIN 50X45 WHITE CUBE

EDIT L BASIN 50X45 WHITE CUBE

Edit L 50cm wall hung basin - one taphole
Tekniset tiedot
  • 50cm Wall hung washbasin with one taphole
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteS0814
  • TuoteperheEdit L
  • TuoteryhmäWashbasin
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-02-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)160
  • Leveys (mm)500
  • Syvyys (mm)450
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Nettopaino (kg)12.08
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011550
  • ETIM-nimiWashbasin
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung wash basins
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi33 44 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCatchbasins
  • OmniClass-numero23-39 29 13 21 19
  • OmniClass-nimikeSurface Water Retention Basins

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Yhdistynyt kuningaskunta
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText