Julkaise tuotteesi
Portman 21 Washbasin 40cm LH Taphole, No Overflow or Chainstay Hole

Portman 21 Washbasin 40cm LH Taphole, No Overflow or Chainstay Hole

Portman 21 washbasin 40 cm lh taphole, no overflow or chainstay hole
Tekniset tiedot
  • 40 cm lh taphole, no overflow or chainstay hole
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteS2159
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäWall hung hand rinse basins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-01-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)175
  • Leveys (mm)400
  • Syvyys (mm)365
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Nettopaino (kg)9.7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_95
  • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung hand rinse basins
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Yhdistynyt kuningaskunta
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText