Julkaise tuotteesi
orbit 21 55cm Countertop Washbasin, 1 RH Taphole no overflow, no chainhole

orbit 21 55cm Countertop Washbasin, 1 RH Taphole no overflow, no chainhole

Orbit 21 55 cm countertop washbasin, 1 rh taphole no overflow, no chainhole
Tekniset tiedot
  • 55 cm countertop washbasin, 1 rh taphole no overflow, no chainhole
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteS2490
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäCounter top wash basins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-01-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)188
  • Leveys (mm)550
  • Syvyys (mm)461
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Nettopaino (kg)9.1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_18
  • Uniclass 2015 -kuvausCounter top wash basins
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Yhdistynyt kuningaskunta