Julkaise tuotteesi
Contour Urinal 67cm Back Inlet Concealed

Contour Urinal 67cm Back Inlet Concealed

Contour urinal 67 cm back inlet concealed
Tekniset tiedot
  • Urinal 67 cm back inlet concealed
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteS6110
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäWall hung urinals
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-01-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)675
  • Leveys (mm)400
  • Syvyys (mm)305
Liittyviä
  • Nettopaino (kg)16
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pisoaarit
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung urinals
  • OmniClass-numero23-31 21 00
  • OmniClass-nimikeUrinals