Julkaise tuotteesi
Doc M Contour 21 Close Coupled Pack LH

Doc M Contour 21 Close Coupled Pack LH

3.7 / 5 tähteä3.7(6 arvostelua)
Doc M Contour 21 close coupled left hand corner pack
Tekniset tiedot
  • Doc M Contour 21 close coupled left hand corner pack, WC pan, water saving delay fill cistern with spatula lever, grab rails, hinged support rail with toilet roll holder, seat no cover with retaining buffers, copper tails on TMV3 mixer tap
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteS6966
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäAccessible WC Doc M equipment packages
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-01-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1401
  • Leveys (mm)1500
  • Syvyys (mm)2200
Liittyviä
  • Nettopaino (kg)70
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_60_02
  • Uniclass 2015 -kuvausAccessible WC equipment packages
  • OmniClass-numero23-31 19 19
  • OmniClass-nimikeWater Closets