Julkaise tuotteesi
Alterna Quadrant ½" Lever Bib Taps
Alterna Quadrant ½" Lever Bib Taps

    Alterna Quadrant ½" Lever Bib Taps

    Alterna quadrant ½" lever bib taps & wall mounts concealed plumbing 100 mm ext
    Tekniset tiedot
    • Inclined bib tap
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteS7190
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäWater supply fittings for wash basins and troughs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-01-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)90
    • Leveys (mm)40
    • Syvyys (mm)145
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Nettopaino (kg)0.74
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
    • IFC-luokitusVenttiili
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 -kuvausWashbasin taps
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa