Julkaise tuotteesi
Battery compartment ACEX9023
Battery compartment ACEX9023

    Battery compartment ACEX9023

    Battery compartment with holder and 6 V lithium battery (CR-P2).
    Tekniset tiedot
    • communication no
      compatible A3000 no
      compatible A3000 open no
      number of batteries 1
      output voltage 6 Volt
      power switch no
      protective system IP IP67
      type of batteries CR-P2 Lithium battery 6V
      output voltage UOM DC
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite3600002063
    • TuoteperheTaps
    • TuoteryhmäComplementary parts taps
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-07-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)63
    • Leveys (mm)37
    • Syvyys (mm)30
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.04
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka