Julkaise tuotteesi
Combination steam oven OCS66SSH
Combination steam oven OCS66SSH
Combination steam oven OCS66SSH
    ASKO

    Combination steam oven OCS66SSH

    Enjoy the stylish design and ease of use of the ASKO OCS66SSH. With this oven you can combine steam and traditional oven functions, but you can of course use oven and steam as two separate cooking methods. The easy-to-use full-colour display with combined touch and knob control gives you a perfect overview of the cooking process and quick access to all functions. The oven has WIFI connection with the accompanying ConnectLife app with functions that make cooking easier.

    Tekniset tiedot
    • Door material

      • Ceramic glass

      Appliance color

      • Stainless steel

      Support legs

      • 4 adjustable feet

      Min. opening width

      • 560mm​

      Min. opening height

      • 590mm​

      Depth (including wall clearances)

      • 550mm

      Height

      • 597mm​

      Width

      • 597mm​

      Depth

      • 564mm​

      Connection cable length

      • 2000mm​

      Net weight

      • 44.2 kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecombination-oven-with-steam
    • TuoteperheKitchen
    • TuoteryhmäCombination oven
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-01-28
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Alankomaat
    • Valmistettu:Slovenia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Liedet ja uunit

    Alueellinen saatavuus

    Oseania Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia
    Australia
    Alankomaat
    Kanada
    Kiina
    Belgia
    Yhdysvallat
    Espanja
    Norja
    Portugali
    Ruotsi
    Slovenia
    Suomi
    Tanska
    Tsekin tasavalta
    Venäjä