Julkaise tuotteesi
Battery Sit-Stand Desk Pontis KTSA
Battery Sit-Stand Desk Pontis KTSA
Battery Sit-Stand Desk Pontis KTSA

    Battery Sit-Stand Desk Pontis KTSA

    Pontis | Battery folding table, sit-stand desk system

    The perfect combination of ergonomics and design.

    The mobile table is height-adjustable by an electric motor and equipped with a rechargeable battery so that it can be used independently of a stationary power supply. The table top made of a writable surface can be swiveled vertically. The table can be used as a whiteboard in no time at all or stowed away to save space.

    Tekniset tiedot
      • Electromotive desk system with slim T-foot frame
      • Travel speed of up to 38 mm / s
      • Load capacity of up to 50 kg
      • Height adjustment from 720 to 1370 mm
      • Quiet motor (<50 dBA)
      • Integrated collision protection
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBattery_Sit_Stand_Desk_Pontis_KTSA
    • TuoteperheOffice Furniture
    • TuoteryhmäSit/stand desks
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-27
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistopöydät
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa