Julkaise tuotteesi
REINFORCED CLAMP SADDLE PP

REINFORCED CLAMP SADDLE PP

REINFORCED CLAMP SADDLE PP

Diferent sizes to be convined with 8 options:
- Outlets D. 50 mm
- Outlets D. 65 mm
- Outlets D. 80 mm
- Outlets D. 100 mm
- Outlets D. 125 mm
- Outlets D. 150 mm
- Outlets D. 200 mm
- Outlets D. 250 mm


Tekniset tiedot
  • TECHNICAL FEATURES:

    - Material: Upper body: PP / Lower body: PP / Bolts and nuts: Zinc plated steel / O-ring: NBR 70 / Reinforcing ring: Stainless steel

    - To be installed on pipes conforming to: PE: EN 12201 / ISO 3607 / ISO 14236 / DIN 8072 / DIN 8074 / UNI 10910


    STANDARDS:

     - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001

    - Environmental management system: ISO 14001

    - PP: ISO 3609 / DIN 8077 / UNI 8318

    - PVC-U: EN 1452-2

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteREINFORCED_CLAMP_SADDLE_PP
  • TuoteperheFittings
  • TuoteryhmäIrrigation
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2019-06-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPP-MD
  • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPipe fitting
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings